VZ013V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
              • Podívejte se na všechny kategorie
              • Distribuce energie
                • Malé rozvaděčové skříně do 63 A a multimediální rozvaděče
                  • Rozvaděčové skříně Gamma
                  • Rozvaděčové skříně Golf
                  • Rozvaděčové skříně Volta a příslušenství
                  • Rozvaděčové skříně Volta multimedia a příslušenství
                  • Rozvaděčové skříně Volta hybrid a příslušenství
                  • Zapuštěné rozvaděčové skříně Volta, projektové řešení
                  • Mini rozváděčové skříně pro povrchovou montáž a příslušenství
                  • Rozvaděčové skříně Vector pro povrchovou montáž a příslušenství
                  • Svorky QuickConnect
                  • Rozvaděčové skříně Cosmos
                • Malé rozvaděčové skříně do 160 A a multimediální rozvaděče
                  • Rozváděče a příslušenství pro zapuštěnou montáž / dutou stěnu
                  • Rozváděče a příslušenství pro povrchovou montáž
                • Elektroměrové skříně a příslušenství
                  • Elektroměrové skříně
                  • Elektroměrová pole
                • Rozvaděčové skříně do 1600 A
                  • Nástěnné rozvaděčové skříně
                  • Rozvaděčové skříně s vyšším krytím orion+
                  • Volně stojící rozvaděčové skříně
                  • Řadové volně stojící rozvaděčové skříně
                  • Sady stavebnicového systému univers N a příslušenství
                  • Vnitřní stavebnicový systém univers N
                  • Rozvaděčové skříně FK
                • Připojovací technologie
                  • Stoupačkové, průchozí a rozbočovací svorkovnice
                  • Svorkovnice a příslušenství
                  • Bezšroubové svorky PE, N, L a příslušenství
                  • Šroubové svorky PE, N, L a příslušenství
                  • Řadové svorky a příslušenství
                  • Přípojnicové svorky a přívodní adaptéry
                  • Distribuční bloky
                  • Propojovací lišty a přípojnicové systémy
                • Multimediální rozvaděčové skříně
                  • Multimediální rozvaděčové skříně Volta
                  • Multimediální rozvaděčové skříně univers FW
                  • Multimediální rozvaděčové skříně Volta hybrid
              • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výkonové stykače
                • Selektivní hlavní jističe
                  • Selektivní hlavní jističe
                • Pojistkové systémy
                  • Odpojovače pojistek NH a příslušenství
                  • Lištové pojistkové odpínače NH a příslušenství
                  • Pojistkové spodky NH a příslušenství
                  • Nožové pojistky NH a příslušenství
                  • Pojistkové spodky D/D0
                  • Odpojovače D0 a příslušenství
                  • Pojistkové vložky D/D0 a příslušenství
                  • Válcové pojistky, pojistkové vložky a odpínače
                • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
                  • Kompaktní jističe
                  • Příslušenství pro kompaktní jističe
                  • Kompaktní odpínače
                • Proudová relé a motorové spouštěče
                  • Motorové spouštěče a příslušenství
                • Jističe a spínače zátěže
                  • Odpínače
                  • Otočné přepínače
                  • Přepínače s motorovým pohonem do 1600 A
                  • Příslušenství pro odpínače
                  • Příslušenství pro přepínače
                • Výkonové stykače a příslušenství
                  • Příslušenství pro výkonové stykače
                  • Stykače pro světelné zdroje 3P
                  • Tepelná nadproudová relé
                  • Výkonové stykače
              • Modulární přístroje na DIN lištu
                • Jistící a ochranná zařízení
                  • Modulární jističe (MCB)
                  • Proudový chránič (RCCB)
                  • Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)
                  • Přídavné bloky pro MCB a vícepólové přístroje
                  • Zařízení pro detekci obloukového zkratu (AFDD)
                  • Přepěťová ochrana (SPD)
                  • Příslušenství
                • Spínací a signalizační přístroje
                  • Spínače, tlačítka a LED kontrolky
                  • Akustická signalizační zařízení
                  • Impulzní relé a příslušenství
                  • Instalační relé, stykače, odpojování zátěže a příslušenství
                  • Transformátory, zásuvky a nouzová svítidla
                  • Stmívače a řídicí jednotky
                  • Časové spínače a relé
                  • Časové spínače analogové, digitální a KNX
                  • Soumrakové spínače a příslušenství
                  • Přepínače, zamykatelné spínače a příslušenství
                  • Výkonové stykače<br/>
                • Elektroměry a měřící přístroje
                  • Elektroměry
                  • Multifunkční měřící přístroje a příslušenství
                  • Proudové měniče pro přípojnicové systémy a příslušenství
                  • Voltmetry, ampérmetry a příslušenství
                  • Kontrolní relé
              • Nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (EVCS)
                • Nabíjecí stanice
                  • Nabíjecí stanice witty solar
                  • nabíjecí stanice witty start
                  • nabíjecí stanice witty park
                  • nabíjecí stanice witty share
                • Správa nabíjení
                  • Vzdálená správa nabíjení
                  • Správa nabíjení bez vzdáleného přístupu
                • Náhradní díly a příslušenství
                  • Příslušenství pro nabíjecí stanice
                  • Náhradní díly pro nabíjecí stanice
              • Řízení a monitorování spotřeby energie
                • Správa nabíjení
                  • Vzdálená správa nabíjení
                  • Správa nabíjení bez vzdáleného přístupu
                • Řízení spotřeby energie flow
                  • Nabíjecí stanice witty solar
                  • Vzdálená správa nabíjení flow
                  • Náhradní díly a příslušenství
                • Přístroje pro monitorování spotřeby energie
                  • Kontrolní relé
                  • Proudové měniče pro přípojnicové systémy a příslušenství
                  • Modulární elektroměry
                  • Voltmetry, ampérmetry a příslušenství
              • Systémy pro ukládání vedení
                • Parapetní a elektroinstalační kanály
                  • Parapetní kanály BRN s tříkomorovým systémem
                  • Parapetní kanály BR
                  • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokartonových stěn
                  • Příslušenství parapetních kanálů
                  • Instalační rámečky pro moduly 45 x 45 mm
                  • Parapetní kanály BRP
                • Instalace přístrojů
                  • Systémové zásuvky a příslušenství
                  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
                  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
                  • Instalační krabice a rámečky
                • Decentralizovaná distribuce energie
                  • Distribuční boxy pro technologie energetického a datového připojení
                  • Připojovací příslušenství
                • Systém soklových lišt
                  • Soklové lišty
                  • Nosiče přístrojů pro soklové lišty
                  • Příslušenství pro soklové lišty s LED páskem
                  • Rohové lišty s tvarovanými díly a příslušenstvím
                • Elektroinstalační lišty a stropní kanály
                  • Elektroinstalační lišty
                  • Kancelářské stropní kanály
                  • Zárubňové lišty s tvarovanými díly<br/>a příslušenstvím
                • Rozvaděčové kanály
                  • Plastové perforované kabelové kanály
                  • Plastové perforované kabelové kanály bezhalogenové
                  • Flexibilní perforované kabelové kanály
                  • Příslušenství a nástroje pro rozvaděčové kanály
                  • Systém rozvaděčových krytů
                • Elektroinstalační sloupky a pilířky
                  • Stropní připojovací sloupky
                  • Podlahové připojovací pilířky
                • Podlahové instalační systémy
                  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
                  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
                  • Systémy podlahových kabelových lišt
                  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
                  • Podlahová víka a boxy
                  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslušenství
                • Flexibilní systémy pro kanceláře
                  • Univerzální zásuvkové bloky
                  • Vestavné zásuvkové sloupky
              • Designové řady vypínačů
                • Berker S.1
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker S.1
                  • Zásuvky - Berker S.1
                  • Ovládání světel - Berker S.1
                  • Stmívače - Berker S.1
                  • Ovládání žaluzií - Berker S.1
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker S.1
                  • Komunikační technika - Berker S.1
                  • Hotelové použití - Berker S.1
                  • Sada nouzového volání - Berker S.1
                  • Bezbariérová použití - Berker S.1
                  • Doplňkové produkty - Berker S.1
                  • Kompletní produkty - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker B.3
                  • Zásuvky - Berker B.3
                  • Ovládání světel - Berker B.3
                  • Stmívače - Berker B.3
                  • Čidla pohybu - Berker B.3
                  • Ovládání žaluzií - Berker B.3
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.3
                  • Komunikační technika - Berker B.3
                  • Zásuvky s chráničem - Berker B.3
                  • Hotelové použití - Berker B.3
                  • Bezbariérová použití - Berker B.3
                  • Doplňkové produkty - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Rámečky - Berker B.7
                  • Zásuvky - Berker B.7
                  • Ovládání světel - Berker B.7
                  • Stmívače - Berker B.7
                  • Čidla pohybu - Berker B.7
                  • Ovládání žaluzií - Berker B.7
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker B.7
                  • Komunikační technika - Berker B.7
                  • Zásuvky s chráničem - Berker B.7
                  • Hotelové použití - Berker B.7
                  • Bezbariérová použití - Berker B.7
                  • Doplňkové produkty - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Rámečky a kryty na omítku - Berker Q.1
                  • Zásuvky - Berker Q.1
                  • Ovládání světel - Berker Q.1
                  • Stmívače - Berker Q.1
                  • Čidla pohybu - Berker Q.1
                  • Ovládání žaluzií - Berker Q.1
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.1
                  • Komunikační technika - Berker Q.1
                  • Zásuvky s chráničem - Berker Q.1
                  • Hotelové použití - Berker Q.1
                  • Sada nouzového volání - Berker Q.1
                  • Bezbariérová použití - Berker Q.1
                  • Doplňkové produkty - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker Q.3
                  • Zásuvky - Berker Q.3
                  • Ovládání světel - Berker Q.3
                  • Stmívače - Berker Q.3
                  • Čidla pohybu - Berker Q.3
                  • Ovládání žaluzií - Berker Q.3
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.3
                  • Komunikační technika - Berker Q.3
                  • Zásuvky s chráničem - Berker Q.3
                  • Hotelové použití - Berker Q.3
                  • Sada nouzového volání - Berker Q.3
                  • Bezbariérová použití - Berker Q.3
                  • Doplňkové produkty - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Rámečky - Berker Q.7
                  • Zásuvky - Berker Q.7
                  • Ovládání světel - Berker Q.7
                  • Stmívače - Berker Q.7
                  • Ovládání žaluzií - Berker Q.7
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker Q.7
                  • Komunikační technika - Berker Q.7
                  • Zásuvky s chráničem - Berker Q.7
                  • Hotelové použití - Berker Q.7
                  • Bezbariérová použití - Berker Q.7
                  • Doplňkové produkty - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker K.1
                  • Zásuvky - Berker K.1
                  • Ovládání světel - Berker K.1
                  • Stmívače - Berker K.1
                  • Čidla pohybu - Berker K.1
                  • Ovládání žaluzií - Berker K.1
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.1
                  • Komunikační technika - Berker K.1
                  • Zásuvky s chráničem - Berker K.1
                  • Hotelové použití - Berker K.1
                  • Sada nouzového volání - Berker K.1
                  • Bezbariérová použití - Berker K.1
                  • Doplňkové produkty - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker K.5
                  • Zásuvky - Berker K.5
                  • Ovládání světel - Berker K.5
                  • Stmívače - Berker K.5
                  • Čidla pohybu - Berker K.5
                  • Ovládání žaluzií - Berker K.5
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker K.5
                  • Komunikační technika - Berker K.5
                  • Zásuvky s chráničem - Berker K.5
                  • Hotelové použití - Berker K.5
                  • Bezbariérová použití - Berker K.5
                  • Doplňkové produkty - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Rámečky - Berker R.1
                  • Zásuvky - Berker R.1
                  • Ovládání světel - Berker R.1
                  • Stmívače - Berker R.1
                  • Čidla pohybu - Berker R.1
                  • Ovládání žaluzií - Berker R.1
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.1
                  • Komunikační technika - Berker R.1
                  • Hotelové použití - Berker R.1
                  • Bezbariérová použití - Berker R.1
                  • Doplňkové produkty - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker R.3
                  • Zásuvky - Berker R.3
                  • Ovládání světel - Berker R.3
                  • Stmívače - Berker R.3
                  • Čidla pohybu - Berker R.3
                  • Ovládání žaluzií - Berker R.3
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.3
                  • Komunikační technika - Berker R.3
                  • Hotelové použití - Berker R.3
                  • Bezbariérová použití - Berker R.3
                  • Doplňkové produkty - Berker R.3
                • Berker R.8
                  • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8
                  • Zásuvky - Berker R.8
                  • Ovládání světel - Berker R.8
                  • Stmívače - Berker R.8
                  • Čidla pohybu - Berker R.8
                  • Ovládání žaluzií - Berker R.8
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.8
                  • Komunikační technika - Berker R.8
                  • Hotelové použití - Berker R.8
                • Berker serie 1930
                  • Rámečky a kryty na omítku - řada Berker 1930
                  • Zásuvky - Berker serie 1930
                  • Ovládání světel - Berker serie 1930
                  • Stmívače - Berker serie 1930
                  • Čidla pohybu - Berker serie 1930
                  • Ovládání žaluzií - Berker serie 1930
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker serie 1930
                  • Komunikační technika - Berker serie 1930
                  • Hotelové použití - Berker serie 1930
                  • Doplňkové produkty - Berker serie 1930
                • Berker serie Glass
                  • Rámečky - Berker serie Glass
                  • Zásuvky - Berker serie Glass
                  • Ovládání světel - Berker serie Glass
                  • Stmívače - Berker serie Glass
                  • Ovládání žaluzií - Berker serie Glass
                  • Komunikační technika - Berker serie Glass
                  • Hotelové použití - Berker serie Glass
                  • Doplňkové produkty - Berker serie Glass
                • Řada Berker R.classic
                  • Rámečky - řada Berker R.classic
                  • Zásuvky - řada Berker R.classic
                  • Ovládání světel - řada Berker R.classic
                  • Stmívače - řada Berker R.classic
                  • Čidla pohybu - řada Berker R.classic
                  • Ovládání žaluzií - řada Berker R.classic
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - řada Berker R.classic
                  • Komunikační technika - řada Berker R.classic
                  • Hotelové použití - řada Berker R.classic
                  • Doplňkové produkty - řada Berker R.classic
                • Berker Integro
                  • Rámečky a krabice na omítku - Berker Integro
                  • Zásuvky - Berker Integro
                  • Zásuvky 12V - Berker Integro
                  • Ovládání světel - Berker Integro
                  • Ovládání žaluzií - Berker Integro
                  • Komunikační technika - Berker Integro
                  • Doplňkové produkty - Berker Integro
                • Instalace v suché místnosti
                  • Spínače a tlačítka
                  • Kombinovaný přepínač/zásuvka
                  • Příslušenství pro instalaci v suché místnosti
                • Instalace do mokrých místností
                  • Montáž pod omítku s krytím IP44
                  • Montáž s krytím IP55
                • Berker W.1
                  • Systémové části - W.1
                  • Kompletní přístroje na omítku - Berker W.1
                • lumina intense
                  • Rámečky a krabice na omítku - lumina intense
                  • Zásuvky - lumina intense
                  • Ovládání světel - lumina intense
                  • Stmívače - lumina intense
                  • Čidla pohybu - lumina intense
                  • Ovládání žaluzií - lumina intense
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - lumina intense
                  • Komunikační technika - lumina intense
                  • Hotelové použití - lumina intense
                  • Doplňkové produkty - lumina intense
                • lumina passion
                  • Rámečky - lumina passion
                  • Zásuvky - lumina passion
                  • Ovládání světel - lumina passion
                  • Stmívače - lumina passion
                  • Čidla pohybu - lumina passion
                  • Ovládání žaluzií - lumina passion
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - lumina passion
                  • Komunikační technika - lumina passion
                  • Hotelové použití - lumina passion
                  • Doplňkové produkty - lumina passion
                • lumina soul
                  • Rámečky a krabice na omítku - lumina soul
                  • Zásuvky - lumina soul
                  • Ovládání světel - lumina soul
                  • Stmívače - lumina soul
                  • Čidla pohybu - lumina soul
                  • Ovládání žaluzií - lumina soul
                  • Ovládání topení, ventilace a klimatizace - lumina soul
                  • Komunikační technika - lumina soul
                  • Hotelové použití - lumina soul
                  • Doplňkové produkty - lumina soul
              • Bezpečnostní systémy
                • Kouřové a teplotní hlásiče
                  • Autonomní hlásiče kouře
                  • Bezdrátové autonomní hlásiče kouře a zvýšené teploty
                • Hlásiče varné desky a příslušenství
                  • Hlásiče varné desky
                  • Senzory zaplavení
              • Systém řízení budov KNX
                • Systémová zařízení
                  • Systémová zařízení a rozhraní
                  • Napájecí zdroje
                • RF řešení
                  • Zařízení KNX RF - quicklink
                • Aktory
                  • Spínací aktory
                  • Stmívací aktory
                  • Ovládání osvětlení
                  • Ovládání rolet/žaluzií
                  • Ovládání vytápění
                • Senzory
                  • Tlačítkové senzory
                  • Tlačítkové senzory B.IQ
                  • Dotykové senzory R.1/R.3
                  • Dotykové senzory skleněné
                  • Tlačítka pro nástěnnou montáž W.1
                  • Řízení pokojové teploty
                  • Detektory pohybu a přítomnosti
                  • Meteorologické stanice
                  • Binární vstupy
                  • Časové spínače
                  • Měření energie
                • Příslušenství automatizace budov
                  • Příslušenství pro automatizaci budov
              • Detektory pohybu a přítomnosti
                • Pohybová čidla pro vnitřní a venkovní prostory
                  • Nástěnná instalace
                  • Stropní instalace
                • Příslušenství pro detektory pohybu a přítomnosti
                  • Dálková ovládání
                  • Montážní příslušenství
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
            • VZ013V
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            VE112L
            Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            2
            VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
            VE118L
            Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
            3
            VZ744 - Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí, Vector II
            VZ744
            Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí, Vector II
            4
            VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
            VZ711
            Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
            5
            VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
            VZ013V
            Ucpávka pro vývodku M20/25
            VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
            VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25

            Ucpávka pro vývodku M20/25

            VZ013V

            VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
            VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
            • Distri­buce energie

            Ucpávka pro vývodku M20/25 VZ013V

            EAN
            3250616669635
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
            • FZ401

              Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Mate­riál
            • Barva
              Dopravní červená
            Rozměry
            • Šířka klíče v mm
              13 mm

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration VZ013V (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ013V (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VZ013V | Hager

              Obrázek produktu VZ013V

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-11-14

              PDF
              257,02 kB
              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-12-19

              PDF
              258,36 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VE103L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
              VE103L
              Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
            • 2
              VE103PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
              VE103PN
              Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
            • 3
              VE103SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
              VE103SN
              Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
            • 4
              VE106L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
              VE106L
              Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
            • 5
              VE106PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky
              VE106PN
              Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.