The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ040M
    EAN
    3250616669550
    Balení
    10 ks

    Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks) VZ040M

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

    VZ040M

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      51 mm
    • Šířka klíče v mm
      46 mm
    • Délka závitu
      10 mm
    Připo­jení
    • Rozsah upínání
      19 - 28 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA), Termoplast
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Odolnost proti nárazu
      Ano
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 100 °C
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      0 - 40
    • S ochranou proti ohybu
      Ano
    • S pojistnou maticí
      Ano
    • Bezpečné použití ve výbušném prostředí
      Ne
    • Stou­pání závitu
      1,50

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VZ040M
    PDF
    RoHS report VZ040M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ040M | Hager

      Obrázek produktu VZ040M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ040M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ040M

      Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.