Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm
Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)
Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)
Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks)
Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)
Přídavná svorkovnice pro ovládací obvody, 7-pól
Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA48
Dvířka plech. s rukojetí pro VA48
Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová
Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta
Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN
PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý
PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
volta n/t Adapter na zaciski QuickConnect KN06x, 10 sztuk
Popisová páska 14 mod. s plastovým krytem, volta (10 ks)
Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm
Kabelová příchytka pro rozvodnici VA
volta n/t Wspornik podtrzymujący przewody
Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)
Krycí lišta bílá pro 12 modulů
Krycí lišta se západkou bílá,proti sejmutí 12 mod., 226 mm
Snížená DIN lišta k zapušť. rozvodnici volta
Montážní deska pro rozvaděč VA24
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu VA48CN
Instalační příručka International 2022-07-07
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
Prohlášení o shodě International 2023-08-07