The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ223H
  • Distri­buce energie

Zákryt volta.hybrid 36 mod. VZ223H

EAN
3250611004646
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zákryt volta.hybrid 36 mod.

VZ223H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VH36NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

    0,00 €  / *
  • VH603NWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU48NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

    0,00 €  / *
  • VH48NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP

    0,00 €  / *
  • VH60NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    545 mm
  • Šířka
    279 mm
  • Hloubka
    31 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Kapa­cita
  • Počet modulů
    36

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ223H
PDF
Hager RoHS report VZ223H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ223H | Hager

    Obrázek produktu VZ223H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ223H | Hager

    Hager Product data sheet VZ223H

    Zákryt volta.hybrid 36 mod.

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    8,89 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ134N - Prosklené dveře volta VU/VH48
    VZ134N
    Prosklené dveře volta VU/VH48
  • 2
    VZ133N - Prosklené dveře volta VU/VH36
    VZ133N
    Prosklené dveře volta VU/VH36
  • 3
    VZ132N - Prosklené dveře volta VU/VH24
    VZ132N
    Prosklené dveře volta VU/VH24
  • 4
    VZ131N - Prosklené dveře volta VU/VH12
    VZ131N
    Prosklené dveře volta VU/VH12
  • 5
    VZ699 - Kabelová příchytka, volta
    VZ699
    Kabelová příchytka, volta

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.