The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ698
    Držák kabelů pro nástěnné rozvodnice Volta je efektivní řešení pro organizaci kabelů. Umožňuje snadné vedení kabelů a pevně je zajišťuje na svém místě. Držáky jsou navrženy pro rychlou a jednoduchou montáž, což šetří čas a zajišťuje čistou instalaci. Jsou ideální pro malé rozváděcí skříně, kde je pořádané vedení kabelů nezbytné. Dodávány jsou jako sada, která obsahuje 6 kusů.
    EAN
    3250616411814
    Balení
    1 ks

    Kabelová příchytka, nástěnná volta (6ks) VZ698

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová příchytka, nástěnná volta (6ks)

    VZ698

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      53,40 mm
    • Šířka
      25,80 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9005, 9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ698
    PDF
    RoHS report VZ698
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ698 | Hager

      Obrázek produktu VZ698

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ698 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ698

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-26

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-07-07 | Hager

      Instalační návod International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.