The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ103W
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
  • Vidět víc

Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36 VZ103W

EAN
3250611008415
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36

VZ103W

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ535

    Náhradní klips na dokumenty, volta

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VU36NK

    Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36

    0,00 €  / *
  • VH36NK

    Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH36

    0,00 €  / *
  • VH36NE

    Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

    0,00 €  / *
  • VU36NC

    Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VH36NC

    Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    630,50 mm
  • Šířka
    348 mm
  • Hloubka
    36 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ103W
PDF
Hager RoHS report VZ103W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ103W | Hager

    Obrázek produktu VZ103W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ103W | Hager

    Hager Product data sheet VZ103W

    Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH36

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ221H - Zákryt volta.hybrid 12 mod.
    VZ221H
    Zákryt volta.hybrid 12 mod.
  • 2
    VZ124W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
    VZ124W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
  • 3
    VZ125W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
    VZ125W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
  • 4
    VZ123W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36
    VZ123W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36
  • 5
    VZ223H - Zákryt volta.hybrid 36 mod.
    VZ223H
    Zákryt volta.hybrid 36 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.