UN51TN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • UN51TN

Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm

UN51TN

  • Distri­buce energie

Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm UN51TN

EAN
3250616240353
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty
  • Běžné příslu­šen­ství 6 dostupné produkty
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Patch panel pro rozvaděč
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Běžné příslu­šen­ství
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč
  • FZ12MK

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ12MMO

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ02MM

    Držák multimediálních prvku dvoudílný, plastový

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ05A1

    Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ306

    Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ340

    Upevňovací sada 200 mm pro montáž přístrojů na perforovanou desku

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ314BL

    Záslepovací modul (E-DAT-Format)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ314RJ

    RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ315FF

    KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ316FB

    KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ317FS

    KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ318LC

    Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UL01G1

    Uzemňovací vodič 1,5mm2, délka 400 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    750 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    52 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UN51TN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UN51TN (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek UN51TN | Hager

    Obrázek produktu UN51TN

  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Příručka en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
    Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Příručka en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.