- Rozváděče a příslušenství pro zapuštěnou montáž / dutou stěnu
- Rozváděče a příslušenství pro povrchovou montáž
- catalog.pagelevel.see_more.div
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44 FZ026N
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uzamykací systém 9 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
-
Výška1 219 mm
-
Šířka269 mm
-
Hloubka12 mm
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči8
-
Počet klíčů1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FZ026N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační návod International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instalační návod International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
ProductManuals
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB