The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ450
    EAN
    3250612764501
    Balení
    1 ks

    Dveřní uzávěr univers, vnější trojhran 7x7 mm FZ450

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveřní uzávěr univers, vnější trojhran 7x7 mm

    FZ450

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ450
    PDF
    RoHS report FZ450
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ450 | Hager

      Obrázek produktu FZ450

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ450 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ450

      Dveřní uzávěr univers, vnější trojhran 7x7 mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T | Hager

      Montageanleitung, Schließungen FZ449, FZ450, FZ451, FZ451T

      Instalační návod International 2014-11-26

      PDF
      603,62 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Obrázek EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Prohlášení o shodě International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.