The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ503N
    EAN
    3250612779208
    Balení
    1 ks

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm FZ503N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

    FZ503N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      4stranný 8 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ503N
    PDF
    RoHS report FZ503N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ503N | Hager

      Obrázek produktu FZ503N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ503N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ503N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung f. FZ501N, FZ502N, FZ503N, FZ529N | Hager

      Montageanleitung f. FZ501N, FZ502N, FZ503N, FZ529N

      Instalační návod International 2009-12-02

      PDF
      173,15 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.