The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ365N
    EAN
    3250612764785
    Balení
    1 ks

    Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54 FZ365N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

    FZ365N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      105 mm
    • Šířka
      256 mm
    • Hloubka
      18 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ365N
    PDF
    RoHS report FZ365N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ365N | Hager

      Obrázek produktu FZ365N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ365N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ365N

      Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-07-29 | Hager

      Instalační návod International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Obrázek Instalační návod International 2026-03-25 | Hager

      Instalační návod International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Obrázek Instalační návod de-DE 2023-11-22 | Hager

      Instalační návod de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
      Obrázek MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W | Hager

      MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W

      Instalační návod International 2009-12-17

      PDF
      1,59 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.