The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ029N
    EAN
    3250612776771
    Balení
    1 ks

    Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54 FZ029N

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54

    FZ029N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Držák doku­mentů 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Držák doku­mentů
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 219 mm
    • Šířka
      498 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Částečné dveře
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ029N
    PDF
    RoHS report FZ029N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ029N | Hager

      Obrázek produktu FZ029N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ029N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ029N

      Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-11-25 | Hager

      Instalační návod International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Instalační návod International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.