The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ318LC
    EAN
    3250616669871
    Balení
    10 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex VZ318LC

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

    VZ318LC

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 29 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VH603NWH

      0,00 €  / *
    • GMDM032

      0,00 €  / *
    • UM00K4

      Patch panel pro 24x E-dat keyston

      0,00 €  / *
    • UM00K3

      Patch panel pro 10x E-dat keyston a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • UM81UK

      Rám s 5x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx8x..

      0,00 €  / *
    • UM71UK

      Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx7x..

      0,00 €  / *
    • UM61UK

      Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx6x..

      0,00 €  / *
    • UM51UK

      Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..

      0,00 €  / *
    • UM41UK

      Rám s 2x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx4x..

      0,00 €  / *
    • UM31UK

      Rám s 1x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx3x..

      0,00 €  / *
    • GTVDM032

      Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 19, 5/21, 7 x 14, 85 mm

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UN72TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 500x1050mm

      0,00 €  / *
    • UN71TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 250x1050mm

      0,00 €  / *
    • UN62TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 500x900mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček, Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      15,00 mm
    • Hloubka
      45 mm
    Mate­riál
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ318LC
    PDF
    RoHS report VZ318LC
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ318LC | Hager

      Obrázek produktu VZ318LC

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ318LC | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ318LC

      Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

      PDF
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2026-05-13 | Hager

      Handbook en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-09-13 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ315FF - KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
      VZ315FF
      KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
    • 2
      VZ314RJ - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    • 3
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 4
      VZ314BL - Záslepovací modul (E-DAT-Format)
      VZ314BL
      Záslepovací modul (E-DAT-Format)
    • 5
      VZ316FB - KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka
      VZ316FB
      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.