Multimediální pole pro FWx7x.. se 4 plastovými montážními deskami 175 x 248 mm. Výška pole 1050 mm.
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610660881
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Rozváděče a příslušenství pro zapuštěnou montáž / dutou stěnu
- Rozváděče a příslušenství pro povrchovou montáž
- catalog.pagelevel.see_more.div
Multimediální pole s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx7x.. UM71UK
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Patch panel pro rozvaděč 5 product.page.accessories.products-available -
Běžné příslušenství 1 product.page.accessories.products-available -
Modulární konektor 2 product.page.accessories.products-available -
Označovací materiál 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 18 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška1 050 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka52 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
Materiál
-
Kód RAL9010
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu UM71UK
Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx7x..
PDF -
ProductManuals
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button