Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x112 FWU73S
EAN
3250612739783
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 8 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 13 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí6
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
Vybavení
-
Počet lišt21
-
Počet řad v rozvaděči21
-
Počet polí v šířce3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů252
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška1 153 mm
-
Šířka853 mm
-
Hloubka125 mm
-
Vestavěná výška1 102 mm
-
Vestavěná šířka810 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky36
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWU73S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x112
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
Příručka en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Více dokumentace