Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44 FZ022N
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 18 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Výška1 069 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Barva produktuBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet klíčů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FZ022N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační návod International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instalační návod International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB