The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FWB74N
    Rozvaděč nástěnný serie univers FW, krytí IP44, třída izolace II, rozměry 1000x800x161 mm, určený pro vnitřní prostředí. Vybaven odnímatelným rámem s plnými plechovými dveřmi, barvy RAL 9010 (bílá) a v každém poli bezšroubovými svorkami pro připojení vodičů PE a N. Určen pro pro běžné moddulové přístroje (252 modulů) do 125 A.
    EAN
    3250612736997
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 240+96 mod. , 1100x1050x161, místo pro svorky FWB74N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 240+96 mod. , 1100x1050x161, místo pro svorky

    FWB74N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (40)
    • Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 6 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Patch panel pro rozvaděč
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Krycí lišta
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Lišta DIN
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Kryt rozvaděče
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • Retu­šovací tyčinka
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ02MM

      Držák multimediálních prvku dvoudílný, plastový

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01Z2

      Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ00Z2

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ900

      Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ803B

      Držáky pro vnější upevnění

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • UZ01F1

      Vodorovná přepážka pro FWBxx, 250mm

      0,00 €  / *
    • UZ70F1

      Svislá přepážka pro FWB7x, 1100mm

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • UN71TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 250x1050mm

      0,00 €  / *
    • UN72TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 500x1050mm

      0,00 €  / *
    • UM71UK

      Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx7x..

      0,00 €  / *
    • UN07A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • UZ03B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 3 pole, 746 mm

      0,00 €  / *
    • U82A

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm

      0,00 €  / *
    • UT22B

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 izolovaná, 1 pole, o 21 mm

      0,00 €  / *
    • U842B

      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm

      0,00 €  / *
    • UZ41M5

      Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm

      0,00 €  / *
    • UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • US31A3

      Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US41A5

      Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • UM00S2

      Kryt pro Patch panel

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • FZ34B

      Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP74x, 1152x1102 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      16
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      22
    • Počet řad v rozvaděči
      22
    • Počet polí v šířce
      4
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      240
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      1 100 mm
    • Šířka
      1 050 mm
    • Hloubka
      165 mm
    • Vestavěná výška
      1 100 mm
    • Vestavěná šířka
      1 050 mm
    • Vestavěná hloubka
      0
    • Počet jednotek šířky
      48
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      1
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB74N
    PDF
    RoHS report FWB74N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWB74N | Hager

      Obrázek produktu FWB74N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWB74N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWB74N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,240+96 mod.,1100x1050x161

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 2
      FZ442B -
      FZ442B
    • 3
      FWB52N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,72+48 mod.,800x550x161
      FWB52N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod., 800x550x161
    • 4
      UM81UM4 - Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./4MP pro FWU8x, výška 1250mm
      UM81UM4
      Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./4MP pro FWU8x, výška 1250mm
    • 5
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.