The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FZ900
    EAN
    3250612779307
    Balení
    1 Sada
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž

    Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks) FZ900

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

    FZ900

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      260 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      65 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ900
    PDF
    RoHS report FZ900
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ900 | Hager

      Obrázek produktu FZ900

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ900 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ900

      Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek MA uni. - f. FZ900 | Hager

      MA uni. - f. FZ900

      Instalační návod International 2009-12-16

      PDF
      4,91 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB64N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 192+96 mod. , 950x1050x161, místo pro svorky
      FWB64N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod., 950x1050x161
    • 2
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161
    • 3
      FWB63N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,144+72 mod.,950x800x161
      FWB63N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161
    • 4
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 5
      FWB72N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 120+48 mod. , 1100x550x161, místo pro svorky
      FWB72N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod., 1100x550x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.