rozvaděč zapuštený série univers FWU, krytí IP30, trída izolace II, rozmery 1100x550x112 mm, urcený pro vnitrní prostredí. Vybaven odnímatelným rámem s plnými plechovými dvermi, barvy RAL 9010 (bílá). Urcen pro bežné modulové prístroje (168 modulu) do 125
EAN
3250610660577
Balení
1 ks
rozvaděč zapuštený FWU, IP44, tr. II, místo pro svorky, 180+72M, 1100x800x112 FWU73N
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vestavěné pole pro telekomunikace 7 dostupné produkty -
Dveře 2 dostupné produkty -
Kolejnicová svorkovnice 1 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 4 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí6
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Vybavení
-
Počet lišt21
-
Počet řad v rozvaděči21
-
Počet polí v šířce3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů180
Rozměry
-
Výška1 153 mm
-
Šířka853 mm
-
Hloubka125 mm
-
Vestavěná výška1 102 mm
-
Vestavěná šířka810 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky36
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Typ rukojetiZápadka
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé dveře, asymetrické
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWU73N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky,180+72M,1100x800x112
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Více dokumentace