Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161 FWB71
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vestavěné pole pro telekomunikace 6 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 8 dostupné produkty -
Krycí lišta 1 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí4
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Počet lišt7
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů84
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška1 100 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná výška1 100 mm
-
Vestavěná šířka300 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky12
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWB71
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161
PDF -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB