Multimediální pole pro FWx5x.. se 3 plastovými montážními deskami 175 x 248 mm. Výška pole 750 mm.
EAN
3250610660867
Balení
1 ks
Multimediální pole s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x.. UM51UK
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Patch panel pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 1 dostupné produkty -
Malý rozvaděč 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 17 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška750 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka52 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
Materiál
-
Kód RAL9010
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu UM51UK
Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..
PDF -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace