The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UM00K4
    EAN
    3250610660737
    Balení
    1 ks

    Patch panel pro 24x E-dat keyston UM00K4

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Patch panel pro 24x E-dat keyston

    UM00K4

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Běžné příslu­šen­ství
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      53 mm
    • Počet svis­lých jednotek
      1
    Připo­jení
    • Počet otvorů pro konek­tory
      24

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00K4
    PDF
    RoHS report UM00K4
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM00K4 | Hager

      Obrázek produktu UM00K4

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM00K4 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM00K4

      Patch panel pro 24x E-dat keyston

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.