The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ621N
    EAN
    3250612778539
    Balení
    1 ks

    Podstavec, univers, 200x300x205 mm FZ621N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podstavec, univers, 200x300x205 mm

    FZ621N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FP31SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x300x205

      0,00 €  / *
    • FP41SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x300x205

      0,00 €  / *
    • FP51SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x300x205

      0,00 €  / *
    • FP61SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x300x205

      0,00 €  / *
    • FP71SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x300x205

      0,00 €  / *
    • FP81SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205

      0,00 €  / *
    • FP91SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x300x205

      0,00 €  / *
    • FP01SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x300x205

      0,00 €  / *
    • FP11SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x300x205

      0,00 €  / *
    • FP21SN2

      Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x300x205

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Vestavěná šířka
      300 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Základna rozvaděče
      Základní mezi­lehlá deska
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Šrou­bovací přípojka
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ621N
    PDF
    RoHS report FZ621N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ621N | Hager

      Obrázek produktu FZ621N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ621N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ621N

      Podstavec, univers, 200x300x205 mm

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.