The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ850M
    EAN
    3250612779291
    Balení
    1 ks

    Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54 FZ850M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54

    FZ850M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      60 mm
    • Šířka klíče v mm
      60 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Délka závitu
      18 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Kód RAL
      7035
    Vyba­vení
    • S pojistnou maticí
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ850M
    PDF
    RoHS report FZ850M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ850M | Hager

      Obrázek produktu FZ850M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ850M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ850M

      Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung | Hager

      LEF.-Verschraubung, M50, für seitl. Kabeleinführung

      Instalační návod International 2007-02-22

      PDF
      549,43 kB
      Obrázek MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung | Hager

      MA uni. - f. FZ850M - M50 Kabelverschraubung

      Instalační návod International 2009-12-17

      PDF
      508,45 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.