The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • ZM75S
    Přístroj pokojového prostorového termostatu, 1S, 8A gallery, 45x45 mm je otočný termostat s jmenovitým napětím 230 V AC. Umožňuje nastavení teplot v rozsahu 5 až 30° C.
    EAN
    3250612778591
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Sada pro rohové propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5-pólová ZM75S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro rohové propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5-pólová

    ZM75S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      5
    Rozměry
    • Výška přípojnice
      12 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 5 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Skříň/skříň

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)
    PDF
    2,22 MB
    REACH declaration ZM75S
    PDF
    RoHS report ZM75S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZM75S | Hager

      Obrázek produktu ZM75S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZM75S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZ00A - Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm²
      LVZ00A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2, 5 - 95 mm²
    • 2
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 3
      LVZ001A - Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
      LVZ001A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
    • 4
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 5
      KD302M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
      KD302M
      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.