The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ10DS
    EAN
    3250611008354
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    VZ10DS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    VZ10DS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 25 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • GSETMM1049016

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VH603NWH

      0,00 €  / *
    • VA602WWH

      0,00 €  / *
    • VA602NWH

      0,00 €  / *
    • VA603NWH

      0,00 €  / *
    • VA60WWH

      0,00 €  / *
    • VA603WWH

      0,00 €  / *
    • VA60NW

      0,00 €  / *
    • GTVDM013

      Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19, 3 x 14, 8 mm

      0,00 €  / *
    • GSETMM1049011

      0,00 €  / *
    • GSETMM1019011

      0,00 €  / *
    • GSETMM1019016

      0,00 €  / *
    • GSETMM104LAN

      0,00 €  / *
    • GSETMM1029016

      0,00 €  / *
    • GSETMM1017035

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      25,30 mm
    • Šířka
      16 mm
    • Hloubka
      49 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ10DS
    PDF
    RoHS report VZ10DS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ10DS | Hager

      Obrázek produktu VZ10DS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ10DS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ10DS

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-02

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ315FF - KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
      VZ315FF
      KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
    • 2
      VZ314RJ - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    • 3
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 4
      VZ314BL - Záslepovací modul (E-DAT-Format)
      VZ314BL
      Záslepovací modul (E-DAT-Format)
    • 5
      VZ316FB - KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka
      VZ316FB
      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.