The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • VA60NW
    Rozvodnice multimediální nástěnná volta, 5-řadá, vyrobena z plastu s perforovanými oceloplechovými dvířky. Barva bílá (RAL 9010). Obsahuje lištu DIN s patch panelem a plastové desky pro instalaci multimediálních prvků.
    EAN
    3250616411784
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství

    Rozvodnice nástěnná volta, 5-řadá, multimed., MP, s perf.dveřmi plech- vybavená VA60NW

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná volta, 5-řadá, multimed., MP, s perf.dveřmi plech- vybavená

    VA60NW

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 4 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Jednopólové a více­pólové 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Jednopólové a více­pólové
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Dveře
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ06MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ455

      Přídavná N svorkovnice 1x4 k nástěn. rozvodnici Volta

      0,00 €  / *
    • VZ00LK

      Montážní perforovaná deska, volta ..NWB, 95x265, včetně upevňovacích šroubů

      0,00 €  / *
    • VA60T

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      60
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      0
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      765 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      96,50 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál montážní desky
      Akrylo­ni­t­ri­l-styren-a­krylát (ASA), Poly­car­bonat (PC)
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60NW
    PDF
    RoHS report VA60NW
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA60NW | Hager

      Obrázek produktu VA60NW

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VA60NW | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VA60NW

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04) | Hager

      Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)

      Instalační návod International 2016-04-19

      PDF
      3,13 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VH48NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
      VH48NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
    • 2
      VA48NWP - Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené
      VA48NWP
      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené
    • 3
      VH60NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP
      VH60NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP
    • 4
      VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 60 s 4 MP
      VU60NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
    • 5
      VH36NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
      VH36NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.