The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZM25S
    EAN
    3250617730280
    Balení
    1 ks

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová ZM25S

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová

    ZM25S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      315 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      5
    Rozměry
    • Výška přípojnice
      10 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Skříň/skříň

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ZM25S
    PDF
    RoHS report ZM25S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZM25S | Hager

      Obrázek produktu ZM25S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZM25S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZM25S

      Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-07-29 | Hager

      Instalační návod International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Obrázek Instalační návod de-DE 2023-11-22 | Hager

      Instalační návod de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-27 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.