Zakončovací díl pro rámeček série 1930, bílé lesklé barvy je určen pro zapuštěnou montáž spínačů. Zhotoven je z plastu a umožňuje svislou i vodorovnou montáž. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti.
EAN
4011334249153
Balení
10 ks
Rámeček, zakončovací díl, série 1930, barva bílá lesklá 138149
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zaslepovací kryt 2 dostupné produkty -
Tlačítko spínače 2 dostupné produkty -
Otočný spínač 3 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 4 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka75,50 mm
-
Hloubka9 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace