Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, černá lesk 10132045
EAN
4011334364573
Balení
2 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 11 dostupné produkty -
Elektronický spínač 3 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 14 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů3
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80,70 mm
-
Šířka222,70 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace