Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, sklo černá 10132016
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 12 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 4 dostupné produkty -
Reproduktorová zásuvka 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů3
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška81,20 mm
-
Šířka223,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10132016
Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, sklo černá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Více dokumentace