Rámeček, 2-násobný, serie R.classic, sklo černá 10122016
EAN
4011334392309
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 8 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 8 dostupné produkty -
Nosná deska 1 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 14 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 6 dostupné produkty -
Ovládací jednotka žaluzií 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů2
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálSklo
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška81,20 mm
-
Šířka152,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek2
-
Počet svislých jednotek2
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace