Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Okvir, 5-struki, R.1, crna sjajna • 10152145 | Hager

Okvir, 5-struki, R.1, crna sjajna 10152145

EAN
4011334392910
Pakovanje
2 Komadi
Cijena
na zahtjev

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (258)
    • Izlaz za utič­nicu 49 dostupni proizvodi
    • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače 40 dostupni proizvodi
    • ‌Cen­tralna ploča za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 22 dostupni proizvodi
    • Taster/­pre­kidač 14 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 13 dostupni proizvodi

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      5
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      364,70 mm
    • Širina
      80,70 mm
    • Dubina
      9,90 mm
    • Broj jedi­nica hori­zon­talno
      5
    • Broj jedi­nica verti­kalno
      5
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Downloadi

    Više dokumentacije