Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela 10152114
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 49 dostupni proizvodi -
Kontrolni element/maska za prekidače 40 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 22 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač 14 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač za žaluzine 9 dostupni proizvodi -
Dimer 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Izlaz za utičnicu
- Kontrolni element/maska za prekidače
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Taster/prekidač
- Taster/prekidač za žaluzine
- Dimer
- Osnovni element senzora pokreta
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- Senzorski element za senzor pokreta
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Vremenski prekidač za bus sistem
- Kutija za antensku utičnicu
- Prekidači
- Nosač/ploča
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
- Sobni termostat
- Dodirna tipka za bus sistem
- Elektronski prekidač
- Inteligentni upravljački element
- Automatski kontroler za sistem upravljanja rasvjetom
- Slijepi poklopac
- Centralna ploča za modul informacionog svjetlosnog signala
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Tropoložajni prekidač
- Tajmer za prekidače i prekidne uređaje
- USB napajanje
-
41432089Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
47432089Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
-
6765092022Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, crvena
-
6765092007Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, narandžasta
-
6765092045Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna
-
6765092089Utičnica, sa štiftom, kontrolnim LED, zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela
-
47272045Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
-
47272089Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
41232045Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
-
41232089Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
41432045Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
-
41092089Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna
-
47232045Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
-
47232089Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
47432045Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
-
41452045Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.Classic, okretno za 45°, crna
-
41452089Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.Classic, okretno za 45°, polarna bijela
-
47452089Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.Classic, polarna bijela sjajna
-
47552045Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, okretno za 45°, R.Classic, crna
-
47552089Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, okretno za 45°, R.Classic, polarna bijela
-
11372089Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16742045Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjaj
-
16202059Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16202079Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16232045Tipke, R.1/R.3, crna sjajna
-
16232089Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16242045Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
-
16242089Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
16212035Tipka, sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
-
16212079Tipka sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
11372045Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, crna sjajna
-
16272089Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11462045Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
-
11462089Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
-
16332045Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna
-
16332089Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
16322045Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna
-
16322089Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11372035Centralna ploča za regulator brzine motora, R.1/R.3, crna sjajna
-
11372079Centralna ploča za regulator brzine motora, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
14072045Centralna ploča za UAE utičnicu, R.1/R.3/R.Classic, crna sjajna
-
6810332089Centralna ploča za TDO utičnicu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
10192089Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, R.1/R.3/R.Classic p.bijela sjajna
-
12032045Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, R.1/R.3/R.Classic, crna sja
-
12032089Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, R.1/R.3/R.Classic, p.bij sj
-
11962045Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, crna sjajna
-
11962089Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11812045Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine, R.1/R.3, crna sjajna
-
11812089Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11702045Centralna ploča sa zaštitom od prašine, R.1/R.3, crna sjajna
-
11702089Centralna ploča sa zaštitom od prašine, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
10382089Centralna ploča sa TAE-izrezom, R.1/R.3/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
14072089Centralna ploča za UAE utičnicu, R.1/R.3/R.Classic, p.bijela sjajna
-
14092045Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, R.1/R.3/R.Classic, crna sjajna
-
14092089Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, R.1/R.3/R.Classic, polarna bijela sjaj
-
14842045Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), crna sjajna
-
14842089Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Ankaro), p.bijela sjajna
-
14322006Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, žuta sjajna
-
14322045Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, crna sjajna
-
14322089Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22, 5 mm, p.bijela sjajna
-
503101Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
-
16402089Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
16402045Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, R.1/R.3, crna sjajna
-
503503Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
-
503501Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
-
503808Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
-
385620Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
-
395619Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
-
503203Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
-
503404Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
-
503150Taster, NO kontakt za montažu u rigips
-
5031Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
-
5035Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem
-
5036Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen
-
384103Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
-
384203Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni
-
383110Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
-
383210Taster, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
-
383120Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
-
382120Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
-
382210Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,
-
503520Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
-
303520Prekidač za žaluzine, jezgro
-
85421100Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
-
2873Okretni dimer (R, L, LED), kontrola rasvjete, soft locking
-
85421201Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
-
85421200Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
-
85422100Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
-
4587Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
4539Utičnica, podatkovna, 8/8P, jezgro, bijela
-
455401Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
-
4586Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
455501Utičnica UAE, 8/8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6a/ClassE
-
4588Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana
-
4538Utičnica, podatkovna, 8P, jezgro, bijela
-
458809Utičnica, UAE 8(6)/TAE 6 F+N, jezgro, polarna bijela mat
-
29522089LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
29522045LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, crna sjajna
-
29532089LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
29532045LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, crna sjajna
-
513102Svjetlosni signal E14, jezgro
-
5101Taster i svjetlosni signal E10, jezgro
-
510110Taster i svjetlosni signal E10
-
85341139Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341131Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342139Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342131Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342239Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342231Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85341239Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341231Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
3315422045Utičnica, HDMI, R.1/R.3, crna sjajna
-
454409Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, polarna bijela mat
-
450009Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
-
454402Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
-
450002Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
-
3315412045Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
-
3315412089Utičnica, VGA, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
3315432045Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, R.1/R.3, crna sjajna
-
3315432089Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, R.1/R.3, polarna bijela sjajan
-
450502Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
-
3315422089Utičnica, HDMI, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
457305Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, antracit mat
-
457309Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat
-
457205Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
-
457209Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat
-
3315402045Utičnica, VGA, R.1/R.3, crna sjajna
-
3315402089Utičnica, VGA, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85745139Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, pb sja
-
85745131Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, crna s
-
85745239Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, p.bijela sjaj
-
85745231Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
459410Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
-
450210Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija
-
451510Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna
-
451515Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 15dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
451520Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 20dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
452210Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija
-
303808Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
-
3966Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
-
382610Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
-
383620Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
-
3032Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
-
303212Prekidač, 2-polni, 16Ax, kontrola rasvjete
-
633023Prekidač, 3x1P, jezgro
-
303650Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
-
303550Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
-
3037Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
-
3035Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
-
3036Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
-
3031Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
-
454001Montažna ploča, 1-struka, sa crvenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454101Montažna ploča, 2-struka, sa crvenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454002Montažna ploča, 1-struka, sa bijelim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454105Montažna ploča, 2-struka, sa bijelim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454004Montažna ploča, 1-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454104Montažna ploča, 2-struka, sa zelenim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454109Montažna ploča, 2-struka, sa narandžastim nosačem za modularne džekove com-tech
-
454107Montažna ploča, 2-struka, sa smeđim nosačem za modularne džekove com-tech
-
4470Kutija za izvod za kablove za ER module
-
4468Izvod za kablove ER modularni umeci
-
454201Montažna ploča, 1-struka, sa crnim nosačem za modularne džekove proizvođača 3M
-
454202Montažna ploča, 2-struka, sa crnim nosačem za modularne džekove proizvođača 3M
-
20262045Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, R.1/R.3, crna sjajna
-
20262089Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, R.1/R.3, polarna sjajna
-
20302045Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, R.1/R.3, crna sjajna
-
20302089Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
20342089Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
20342045Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, R.1/R.3, crna sjajna
-
85648139Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sja
-
85648131Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85145139Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85145131Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85245131Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85146139Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85146131Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
11242089Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, R.1/R.3, p.bijela sjajna
-
11242045Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, R.1/R.3, crna sjajna
-
11982089Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
11982045Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, crna sjajna
-
85741139Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, p.bijela sjajna
-
85741131Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85241139Taster za žaluzine, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
85241131Taster za žaluzine, R.1/R.3, crna sjajna
-
85221100Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
Tehničke karakteristike
-
Broj:5
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalNehrđajući čelik
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina365,20 mm
-
Širina81,20 mm
-
Dubina9,90 mm
-
Broj jedinica horizontalno5
-
Broj jedinica vertikalno5
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10152114
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10152114
Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
10112179Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna -
2
10122169Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna -
3
10122184Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, crna -
4
10152184Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/crna -
5
10112344Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna