Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna 10132235
Nije dostupno
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 27 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 8 dostupni proizvodi -
Dimer 5 dostupni proizvodi -
Osnovni element senzora pokreta 2 dostupni proizvodi -
Centralni element za dimer 2 dostupni proizvodi -
Senzorski element za senzor pokreta 8 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:3
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80,70 mm
-
Širina222,70 mm
-
Dubina9,90 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10132235
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10132235
Okvir, 3-struki, R.3, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF376,83 kB
Više dokumentacije