Rahmen 1fach, C.1, turf, matt WAD7100C03
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (90)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar -
Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme 6 Produkte verfügbar -
Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme 7 Produkte verfügbar -
Taster 13 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 455 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
-
WDF4411Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
-
WDF410863Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
-
WDF41083UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF41073UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
-
WDF4104UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4011WGTAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDF4000WGTAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
-
WDE615031Taster Schließer für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
-
WDF41076UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
-
WDF4400Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
-
WDF410866UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
-
WDF4589Antennen-Steckdose Einzeldose 4-Loch 2SAT/TV/FM, Modul-Einsatz UP
-
WDF4592Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45921Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45922Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF45923Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 20dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4593Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
-
WDF4611RTragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4612WTragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
-
WDF4614GTragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
Optionales Zubehör
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
- Taster
- Sensor für Bewegungsmelder
- Blindabdeckung
- Zentralstück für Hotelcard-Schalter
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück der Kommunikationstechnologie
- Zentralstück für Zeitschaltuhr
- Zentralstück für Steckdose
- Zentralplatte für Lichtsignaleinsätze
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Bussystem-Tastsensor
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- Abdeckung für Taster
- Raumtemperaturregler
- Radio Touch
- Lautsprecher
- Zentralstück für Bewegungsmelder
- Zentralstück für Dimmer
- Steckdose
- USB-Spannungsversorgung
- Wippe
- Zentralplatte für Fehlerstromschutzschalter
- Wippschalter
- Schlüsselschalter
- Zugschalter
- Elektronisch Schalter
- Dimmer
- Jalousieschalter/-taster
- Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
-
WAA2321WLED-Modul für Ambiente-/Downlight-Beleuchtung, A.x/C.x, transparent
-
WAA2530MLED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze multicolor (RGB)
-
WDE1600WLED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze weiß
-
WDE1675WLED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze grau
-
WDE1680WSerien-LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0, 4mA, Modul-Einsätze schwarz
-
WDE1687WLED-Modul mit N-Klemme, 12-48V, 0, 4-0, 9mA, Modul-Einsätze blau
-
WAA4091Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Herren, A.x/C.x
-
WAA4092Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Damen, A.x/C.x
-
WAA4093Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Rollstuhl, A.x/C.x
-
WAA4094Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole Rot/Grün, A.x/C.x
-
WAA4095Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole WARTEN/BETRETEN, A.x/C.x
-
WAA8100Beschriftungsfeld für Tragring A.x/C.x
-
WDA8100WGBeschriftungsfeld für den Zwischenring, lichtweiß glänzend
-
WAC1010Tastenmodul vernetzbar, 1fach, 230 V, für UP Einsatz und Aufsatz A.x/C.x
-
WAC1020Tastenmodul vernetzbar, 2fach, 230 V, für UP Einsatz und Aufsatz A.x/C.x
-
WAC2010Wandsender Matter mit Batterie, 1fach, Aufputz, A.x/C.x
-
WAC2020Wandsender Matter mit Batterie, 2fach, Aufputz, A.x/C.x
-
WAN7070ATElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, anthrazit matt, lack
-
WAN7070BGElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAN7070BMElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAN7070TAElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAN7070WGElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN7070WMElektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk., A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WDE34343Gruppen-Taster 4 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
-
WDE55003Serientaster 2 Schließer, getrennte Eingangskl., Wipp-Einsatz UP, 1 A, 24 V
-
WDE56003Taster 1 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24 V
-
WAC1061Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1, 1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
-
WAC1062Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2, 2 m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
-
WAN1061Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 1, 1 m, für A.x/C.x
-
WAN1062Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 2, 2 m, für A.x/C.x
-
WAF1001C05Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, carmin, halbglänzend
-
WAF1001C16Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, saffron, matt
-
WAF1001C14Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, cobalt, matt
-
WAF1001C13Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, canyon, matt
-
WAF1001C12Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, petal, matt
-
WAF1001C11Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, shell, matt
-
WAF1001C10Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, forest, matt
-
WAF1001C09Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, azure, matt
-
WAF1001C08Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, gold, metallisch
-
WAF1001C07Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, jade, halbglänzend
-
WAF1001C06Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, ocean, halbglänzend
-
WAF1001ATBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, anthrazit matt, lackiert
-
WAF1001C04Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, aloe, matt
-
WAF1001C03Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, turf, matt
-
WAF1001C02Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, hazel, matt
-
WAF1001C01Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, sand, matt
-
WAF1001WMBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1001WGBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1001TABlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, titan metallisch, lackiert
-
WAF1001BMBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1020C05Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, carmin, hg
-
WAF1020C16Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, saffron, matt
-
WAF1020C14Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, cobalt, matt
-
WAF1020C13Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, canyon, matt
-
WAF1020C12Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, petal, matt
-
WAF1020C11Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, shell, matt
-
WAF1020C10Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, forest, matt
-
WAF1020C09Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, azure, matt
-
WAF1020C08Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, gold, metallisch
-
WAF1020C07Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, jade, hg
-
WAF1020C06Zentralstück m. Aufdruck Taster Hotelc., klare Linse, Ax/Cx, ocean, hg
-
WAF1020ATZentralstück für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, anthr mt la
-
WAF1020C04Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, aloe, matt
-
WAF1020C03Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, turf, matt
-
WAF1020C02Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, hazel, matt
-
WAF1020C01Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, sand, matt
-
WAF1020WMZentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, liweiß mt
-
WAF1020WGZentralstück für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, liweiß gl
-
WAF1020TAZentralstück f. Hotelcardtaster, kl. Linse, Ax/Cx, titan metallisch la
-
WAF1020BMZentralstück für Taster Hotelcard, kl. Linse, Ax/Cx, n.schwarz mt
-
WAF1311WGZ.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1318WMZentralstück m. Drehkn. f. Drehschalter m. Aufdr. "0" "1", Ax/Cx, lichtweiß mt
-
WAF1315BGZentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, 0-Stell., Ax/Cx, n.schwarz gl
-
WAF1315ATZentralstück mit Drehknopf f. 3-Stufenschalter, 0-Stellung, Ax/Cx, anthr mt la
-
WAF1312WMZentralst. f. Jal.-Schlüsselsch./Schlüsseltast. f. DIN-Profilzyl., Ax/Cx, lwß mt
-
WAF1312WGZentralst. f. Jal.-Schlüsselsch./Schlüsseltast. f. DIN-Profilzyl., Ax/Cx, lwß gl
-
WAF1312TAZentralst. f. Jal.-Schlüss.schal./tast. f. DIN-Prof.zyl., Ax/Cx, titan met la
-
WAF1312BMZentralst. f. Jal.-Schlüsselsch./Schlüsseltast. f. DIN-Profilzyl., Ax/Cx, sw mt
-
WAF1312BGZentralst. f. Jal.-Schlüsselsch./Schlüsseltast. f. DIN-Profilzyl., Ax/Cx, sw gl
-
WAF1312ATZentralst. f. Jal.-Schlüsselsch./Schlüsseltast. f. DIN-Profilzyl., Ax/Cx, at mt
-
WAF1311WMZ.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1048ATZentralstück für Zugschalter/-taster, Ax/Cx, anthrazit matt, lackiert
-
WAF1311TAZ.-st., Aufdruck Pfeile f. J.-Schl.sch/taster Prof.zyl., Ax/Cx, titan met la
-
WAF1311BMZ.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1311BGZ.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., Ax/Cx, nachtschwarz glänz
-
WAF1311ATZ.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., Ax/Cx, anthra. matt lack
-
WAF1048WMZentralstück für Zugschalter/-taster, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1048WGZentralstück für Zugschalter/-taster, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1048TAZentralstück für Zugschalter/-taster, Ax/Cx, titan metallisch, lackiert
-
WAF1048BMZentralstück für Zugschalter/-taster, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1106WGZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF4400C16Zentralstück für Kabelauslass, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAF1108BGZentralstück für UAE Steckdose 2fach, Schrägauslass, Ax/Cx, nachtschwarz gl
-
WAF1108ATZentralstück für UAE Steckdose 2fach, Schrägauslass, Ax/Cx, anthr. matt, lack
-
WAF1107WMZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1107WGZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1107TAZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, titan met lack
-
WAF1107BMZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1107BGZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, nachtschwarz gl
-
WAF1107ATZentralstück für UAE Steckdose 1fach, Schrägauslass, Ax/Cx, anthr. matt, lack
-
WAF1106WMZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1104ATZentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, anthr. matt, la
-
WAF1106TAZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, titan metallisch, lackiert
-
WAF1106BMZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1106BGZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, nachtschwarz glänzend
-
WAF1106ATZentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, anthrazit matt, lackiert
-
WAF1104WMZentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1104WGZentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, lichtweiß glänz
-
WAF1104TAZentralstück mit Ausschnitt f. TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, titan metallisch
-
WAF1104BMZentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, n.schwarz mt.
-
WAF1313ATZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, anthr. matt, lack
-
WAF1313BGZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, nachtschwarz gl
-
WAF1313BMZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1313TAZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, titan met lack
-
WAF1313WGZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, lichtweiß glänz
-
WAF1313WMZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-120 min, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF1314ATZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, anthr. matt, lack
-
WAF1314BGZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, nachtschwarz gl
-
WAF1314BMZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1314TAZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, titan met lack
-
WAF1314WGZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1314WMZentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, Ax/Cx, lichtweiß matt
-
WAF2087WGZentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF2087WMZentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAS7700ATZentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, anth mt lack
-
WAS7700BGZentralstück f. Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, nachtschwarz gl
-
WAS7700BMZentralstück f. Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, nachtschwarz mt
-
WAS7700TAZentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, titan mt lack
-
WAS7700WGZentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, lichtweiß gl
-
WAS7700WMZentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, lichtweiß mt
-
WAF3554ATZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAF3554BGZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAF3554BMZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF3554TAZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, titan metallisch lackiert
-
WAF3554WGZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF3554WMZentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF4380TAHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, titan met lack
-
WAF4381WMUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF4381WGUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF4381TAUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAF4381BMUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF4381BGUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAF4381ATUSB/3, 5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAF4380WMHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF4380WGHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, li.weiß glänzend
-
WAF4379ATHigh Definition Steckdose HDMI, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAF4380BMHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF4380BGHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, n.schwarz glänz
-
WAF4380ATHigh Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, anthrazit matt
-
WAF4379WMHigh Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF4379WGHigh Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF4379TAHigh Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAF4379BMHigh Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF4379BGHigh Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAF7074WGZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF7091C16Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAF7091C02Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, hazel, matt
-
WAF7091C01Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, matt
-
WAF7091WMZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF7091WGZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF7091TAZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAF7091BMZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF7091BGZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAF7091ATZwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAF7074WMZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF7073ATZwischenring für Zentralstück/-platte 50 x 50 mm, A.x/C.x, anthrazit matt, lack
-
WAF7074TAZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAF7074BMZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAF7074BGZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAF7074ATZwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAF7073WMZwischenring für Zentralplatte 50 x 50 mm, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAF7073WGZwischenring für Zentralstück/-platte 50 x 50 mm, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAF7073TAZwischenring für Zentralstück/-platte 50 x 50 mm, A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAF7073BMZwischenring für Zentralstück/-platte 50 x 50 mm, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAK1011Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
-
WAK1014Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 4fach, für A.x/C.x
-
WAK1016Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 6fach, für A.x/C.x
-
WAK1018Tastsensor Einsatz UP KNX Secure, 8fach, für A.x/C.x
-
WAK2011Taster Basic UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
-
WAK2012Taster Basic UP KNX Secure, 2fach, für A.x/C.x
-
WAK7014WGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN7051C16Abdeckung Tastsensor, 2-fach, Pfeilaufdruck, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAK7018BGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAK7018ATAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAK7016WMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAK7016WGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAK7016TAAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAK7016BMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAK7016BGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAK7016ATAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 6fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAK7014WMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAK7011ATAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAK7014TAAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAK7014BMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAK7014BGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAK7014ATAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAK7011WMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAK7011WGAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAK7011TAAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAK7011BMAbdeckung für Tastsensor KNX Secure, 1fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAN5011WGTemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, lichtweiß glänz
-
WAN5011C16Temp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAN5010C08Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, gold, metallisch
-
WAN5010C07Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, jade, hg
-
WAN5010C06Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, ocean, hg
-
WAN5010C05Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, carmin, hg
-
WAN5010C04Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, aloe, matt
-
WAN5010C03Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, turf, matt
-
WAN5010C02Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, hazel, matt
-
WAN5010C01Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, sand, matt
-
WAN5011WMTemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN5010ATTemp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, anthr matt, lack
-
WAN5011TATemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, titan met, lack
-
WAN5011BMTemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, n.schwarz matt
-
WAN5011BGTemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, n.schwarz glänz
-
WAN5011ATTemp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, anthrazit matt
-
WAN5010WMTemp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN5010WGTemp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, lichtweiß glänz
-
WAN5010TATemp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, titan metallisch, lack
-
WAN5010BMTemp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, n.schwarz matt
-
WAN6011WGRadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN6110C16Radio Touch UP DAB+, Bluetooth m. Lautsprecher, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAN6111BGRadio Touch UP DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAN6111ATRadio Touch UP DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAN6110WMRadio Touch UP DAB+, Bluetooth mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN6110WGRadio Touch UP DAB+, Bluetooth mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN6110TARadio Touch UP DAB+, Bluetooth mit Lautsprecher, A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAN6110BMRadio Touch UP DAB+, Bluetooth mit Lautsprecher, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAN6110BGRadio Touch UP DAB+, Bluetooth mit Lautsprecher, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAN6110ATRadio Touch UP DAB+, Bluetooth m. Lautsprecher, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAN6011WMRadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN6010ATRadio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAN6011TARadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, titan metallisch lackiert
-
WAN6011BMRadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAN6011BGRadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAN6011ATRadio Touch UP DAB+, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAN6010WMRadio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN6010WGRadio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN6010TARadio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAN6010BMRadio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAN6211ATLautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAN6211BGLautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAN6211BMLautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, nachtschwarz, matt
-
WAN6211TALautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAN6211WGLautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN6211WMLautsprecher für Radio Touch UP, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN7040WGBeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, lichtweiß gl
-
WAN7030C16Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAN7030C08Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, gold, metallisch
-
WAN7030C07Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, jade, halbglänzend
-
WAN7030C06Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, ocean, halbglänzend
-
WAN7030C05Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, carmin, halbglänzend
-
WAN7030C04Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, aloe, matt
-
WAN7030C03Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, turf, matt
-
WAN7030C02Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, hazel, matt
-
WAN7030C01Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, sand, matt
-
WAN7040WMBeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, lichtweiß ma
-
WAN7030ATBewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, anthrazit matt, lack
-
WAN7040TABeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, titan met
-
WAN7040BMBeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, n.schwarz ma
-
WAN7040BGBeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, n.schwarz gl
-
WAN7040ATBeweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, anthr. matt
-
WAN7030WMBewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN7030WGBewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN7030TABewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAN7030BMBewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAC7061C02Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, hazel matt
-
WAN7060C16Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAC7061C11Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, shell matt
-
WAC7061C10Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, forest matt
-
WAC7061C09Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, azure matt
-
WAC7061C08Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, gold metallisch
-
WAC7061C07Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, jade halbglänzend
-
WAC7061C06Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, ocean halbglänzend
-
WAC7061C05Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, carmin halbglänzend
-
WAC7061C04Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, aloe matt
-
WAC7061C03Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, turf matt
-
WAN7060ATZentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAC7061C01Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, sand matt
-
WAC7061BMZentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAC7061BGZentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAC7061ATZentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, anthrazit matt
-
WAN7060WMZentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAN7060WGZentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAN7060TAZentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAN7060BMZentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS1101ATSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lack
-
WAS4055C16Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x saffron matt
-
WAS1105BGSteckdose SCHUKO 45°, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAS1105ATSteckdose SCHUKO 45°, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAS1101WMSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAS1101WGSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAS1101TASteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, titan met, lackiert
-
WAS1101RGSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, rot glänzend
-
WAS1101GRSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
-
WAS1101BMSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS1101BGSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänz
-
WAS1100APSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
-
WAS1101APSteckdose SCHUKO, Beschriftungsfeld, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
-
WAS1100WMSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAS1100WGSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAS1100TASteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAS1100RGSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, rot glänzend
-
WAS1100GRSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
-
WAS1100BMSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAS1100BGSteckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAW1002WGWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAW2031C16Wippe 2fach, klare Linse, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAW1012ATWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Licht, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAW1011WMWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAW1011WGWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAW1011TAWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAW1011BMWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAW1011BGWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAW1011ATWippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAW1007WGWippe 1fach anschraubbar, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAW1002WMWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAW1000ATWippe 1fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAW1002TAWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAW1002BMWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WAW1002BGWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
-
WAW1002ATWippe 1fach mit Aufdruck Symbol Pfeile, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
-
WAW1000WMWippe 1fach, A.x/C.x, lichtweiß matt
-
WAW1000WGWippe 1fach, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
-
WAW1000TAWippe 1fach, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert
-
WAW1000BMWippe 1fach, A.x/C.x, nachtschwarz matt
-
WDE3032Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303212Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V
-
WDE303303Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
-
WDE3035Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303516Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
-
WDE3036Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303616Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
-
WDE3037Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE303808Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX
-
WDE35003Serienschalter 2fach, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
-
WDE36003Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
-
WDE613036Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
-
WDE633023Ausschalter 3x1-polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
Passend zu
-
WAE1012WGRuftaster mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAF7091C16Zwischenring für Zentralplatte 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAF1001WGBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, lichtweiß glänzend
-
WAF1001TABlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, titan metallisch, lackiert
-
WAF1001BMBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, nachtschwarz matt
-
WAF1001BGBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, nachtschwarz glänzend
-
WAF1001ATBlindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, anthrazit matt, lackiert
-
WAE1018WGAbstelltaster mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAE1017WGNetzteil mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAE1014WGZugtaster mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAE1013WGAbstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAA1101Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke A.x/C.x
-
WAE1011WGNotruf-Set mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend
-
WAA8100Beschriftungsfeld für Tragring A.x/C.x
-
WAA4095Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole WARTEN/BETRETEN, A.x/C.x
-
WAA4094Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole Rot/Grün, A.x/C.x
-
WAA4093Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Rollstuhl, A.x/C.x
-
WAA4092Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Damen, A.x/C.x
-
WAA4091Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Herren, A.x/C.x
-
WAA1103Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster A.x/C.x
Produkt-Highlights
Gewinner iF DESIGN AWARD 2026
Ein Schaltersystem: Sein herausragendes Design wird mit dem renommierten internationalen iF DESIGN AWARD ausgezeichnet.
Signature
Exklusive Materialien und Farben nach RAL/Pantone - für personalisierbare Ausführungen mit Charakter.
Optisches Gesamtkonzept
Deko-Abdeckrahmen und Zentralplatte bilden eine optische Einheit - perfekt abgestimmt in Farbe, Oberfläche und Material. Für einen konsistenten und...
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbeBraun
-
Pantone-CodeÄhnlich Pantone 4695c
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)50 %
-
OberflächeLackiert
-
Höhe81,5 mm
-
Breite81,5 mm
-
Tiefe10 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Ausführung der Abdeckung/des RahmensEinzelne Abdeckung
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAD7100C03
Rahmen 1fach, C.1, turf, matt
PDF -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB
Hager C.1
Die C.1 Designlinie vereint kompakte Formen, hochwertige Verarbeitung und eine zeitlose, harmonisch abgerundete Ästhetik. Mit einem Rahmenmaß von nur 81 mm setzt es neue Maßstäbe für moderne Elektroinstallationen. Die sanft abgerundeten Rahmen und die dezente Rahmenanschrägung verleihen dem C.1 eine weiche, elegante Optik. So fügt er sich stilvoll in jedes Wandbild ein und ergänzt verschiedenste Raumkonzepte. Die klare Formensprache, die strukturierte Angebotsvielfalt und die zahlreichen Komb...