Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, lichtweiß WAK5010WM
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (7)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Raum-/Uhrenthermostat 1 Produkte verfügbar -
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Bussystem-Linien-/Bereichskoppler 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 871 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer15 mA
-
Stromaufnahme während des Betriebs15 mA
-
Zentrale Funktionseinheit für Sender/AktorJa
-
DCF77 Empfänger integriertNein
-
Parallel Betrieb möglichJa
-
Mit Vor-Ort BedienungJa
-
Werkstoff GruppeKunststoff, Glas
-
FarbeLichtweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9016
-
Einbautiefe10 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Hilfsspannung0 - 0 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Beschreibung der speziellen Funktionen für den RaumtemperaturreglerRaumtemperaturregelung mit Heiz- und Kühlfunktion, Ansteuerung von A/C Systemen inkl. Lüfterstärke und Klappenverstellung, Integrierte Sensoren für Temperatur, Feuchte und Näherung, Bis zu 12 parametrierbare Tasten für Schalten, Dimmen, Jalousie und RGB(W), Audiogerätesteuerung inklusive Anzeige von Titel, Album, Künstler, Integrierte Logikfunktionen und Szenensteuerung
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAK5010WM
Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, lichtweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX database for WAK5010xx
V1.0
KNXPROD995,37 kB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2026-04-01
PDF14,44 MB
Applikationshandbuch en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB
Applikationshandbuch en-GB 2026-08-04
PDF3,00 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB
Ausschreibungstext
Raumcontroller Unterputz mit Busankoppler und Applikationsmodul mit TFT‑Display und Abdeckungen. Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) Secure sowie Hager EasyTool.
Montage zur Schraubbefestigung über Tragring.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Inbetriebnahme und Programmierung: S-Mode ETS ab Version 5.7.7 oder E-Mode Easytool ab Version 8.1
- Integrierter Busankoppler
- KNX Data-Secure fähig
- Applikationsmodul mit Betätigungstasten, Näherungssensor, Orientierungs-LED, interner Temperaturfühler und Feuchtigkeitssensor, mit Befestigungsklammern
- Applikationsmodul-Display Haupt-Funktionen: Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht EIN/AUS, Dimmen, Jalousie AUF/AB, Speichern und Aufrufen von Lichtszenen
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Systeme: A.1
A.8
C.1
C.8
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 15 mA
Stromaufnahme während des Betriebs: 15 mA
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor: Ja
DCF77 Empfänger integriert: Nein
Parallel Betrieb möglich: Ja
Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
Werkstoff Gruppe: Kunststoff
Glas
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtweiß
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9016
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 10 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Hilfsspannung: 0 - 0 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAK5010WM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...