The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • Span­nungs­ver­sor­gungen
    • TXA112
    EAN
    3250616049444
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Span­nungs­ver­sor­gungen

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA TXA112

    Preis
    Preis auf Anfrage
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

    TXA112

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 12 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • TYAS664D

      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

       0,00 €  / *
    • TYBS601B

      Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy

       0,00 €  / *
    • TYBS602F

      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS692F

      Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A

       0,00 €  / *
    • TYBS702A

      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS704A

      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS794A

      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYAS604D

      Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS606D

      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS610D

      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS624C

      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

       0,00 €  / *
    • TYAS624D

      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      640 mA
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Anschlussart
      quick­connect
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      28 - 32 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TXA112
    PDF
    RoHS Report TXA112
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TXA112 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA112

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA112 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TXA112 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA (NO-DE-SV-PT-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TXA112 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA (NO-DE-SV-PT-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 04.2013)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10

      PDF
      599,00 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
       232,50 €
      / Stück *
       232,50 €
      / Stück *
    • 2
      TXA111 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
      TXA111
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
    • 3
      TXA114 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
      TXA114
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    • 4
      TGA200 - Spannungsversorgung 24 V DC 1A
      TGA200
      Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    • 5
      TYFS110 - Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA
      TYFS110
      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

    Ausschreibungstext

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

    Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.

    Anzahl Module: 4
    Ausgangsstrom: 640 mA
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Ausgangsspannung: 28 - 32 V
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussart: quickconnect
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA112
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf