The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Binärein­gänge
    • TYBS794A
    EAN
    3250610050545
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Binärein­gänge

    Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP TYBS794A

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP

    TYBS794A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (15)
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 2 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­Da­ten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 4 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­Li­ni­en­-/­Be­reichs­koppler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Bussys­tem-­Da­ten­schnittstelle
    • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Bussys­tem-­Li­ni­en­-/­Be­reichs­koppler
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Raum­-/Uhr­en­ther­mo­stat
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      € 0,00  / *
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      € 0,00  / *
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      € 0,00  / *
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      € 0,00  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      € 0,00  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      € 0,00  / *
    • TJAS471

      domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      € 0,00  / *
    • TJAS671

      domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      € 0,00  / *
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      € 0,00  / *
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      € 0,00  / *
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      € 0,00  / *
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      € 0,00  / *
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      8
    Ausstat­tung
    • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
      Nein
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Batterie
      Nein
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Beleuch­tung
    • LED-­Steu­e­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,25 m
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      5-5 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21-32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    Abmes­sungen
    • Länge
      43,5 mm
    • Höhe
      35,5 mm
    • Tiefe
      15,4 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Kabel vorkon­fek­tio­niert
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Binärein­gang, Ein/aus-­Status
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACH declaration TYBS794A
    PDF
    RoHS Report TYBS794A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TYBS794A | Hager Deutschland

      Produktbild TYBS794A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYBS794A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYBS794A

      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2025-04-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2025-04-01

      PDF
      1,05 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-09-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2021-11-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2021-11-10

      PDF
      3,33 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2024-05-06 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,44 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • SupportDataActNotice

      Bild Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Deutschland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA306 - Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
    • 2
      TRB302B - Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      TRB302B
      Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
    • 3
      TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      TRM691E
      Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
    • 4
      TRM693G - Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht
      TRM693G
      Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht
    • 5
      TYBS704A - Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      TYBS704A
      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf