The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • Span­nungs­ver­sor­gungen
    • TXA114
    EAN
    3250616048997
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Span­nungs­ver­sor­gungen

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA TXA114

    Preis
    Preis auf Anfrage
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

    TXA114

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 13 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • TG053A

      Wetterstation KNX mit GPS

       0,00 €  / *
    • TYAS664D

      KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

       0,00 €  / *
    • TYBS601B

      Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy

       0,00 €  / *
    • TYBS602F

      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS692F

      Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A

       0,00 €  / *
    • TYBS702A

      Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS704A

      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYBS794A

      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP

       0,00 €  / *
    • TYAS604D

      Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS606D

      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS610D

      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

       0,00 €  / *
    • TYAS624C

      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

       0,00 €  / *
    • TYAS624D

      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      28 - 32 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Texte
    • Siche­rung
      Mit elek­tro­ni­schem Kurz­schluss- und Über­lastschutz
    • Anschluss
      Schutz­leiter muss ange­schlossen werden
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration TXA114
    PDF
    Hager RoHS Report TXA114
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TXA114 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA114

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA114 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TXA114 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA (NO-DE-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2012) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TXA114 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA (NO-DE-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2012)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
      Bild KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
       232,50 €
      / Stück *
       232,50 €
      / Stück *
    • 2
      TXA111 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
      TXA111
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
    • 3
      TGA200 - Spannungsversorgung 24 V DC 1A
      TGA200
      Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    • 4
      TXA112 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA
      TXA112
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA
    • 5
      TYFS110 - Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA
      TYFS110
      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

    Ausschreibungstext

    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

    Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, zwei grüne LED´s (Anzeige für Spannungsversorgung), zwei rote LED´s (Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz), KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.

    Anzahl Module: 4
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Ausgangsspannung: 28 - 32 V
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA114
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf