The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktorik
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYBS601B
    EAN
    3250610050347
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Schal­t-Ak­toren

    Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy TYBS601B

    Preis
    Preis auf Anfrage
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy

    TYBS601B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung 4 Produkte verfügbar
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 2 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­Da­ten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 4 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Bussys­tem-­Da­ten­schnittstelle
    • Bussys­tem-­Sys­tem­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Bussys­tem-­Li­ni­en­-/­Be­reichs­koppler
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

       0,00 €  / *
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

       0,00 €  / *
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

       0,00 €  / *
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

       0,00 €  / *
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

       0,00 €  / *
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

       0,00 €  / *
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

       0,00 €  / *
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

       0,00 €  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

       0,00 €  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

       0,00 €  / *
    • TJAS471

      domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

       0,00 €  / *
    • TJAS671

      domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

       0,00 €  / *
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

       0,00 €  / *
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      44 mm
    • Breite
      43 mm
    • Tiefe
      22 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      5 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      600 - 600 W
    • Ausgangs­leis­tung
      500 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      600 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-04-03
    PDF
    421,53 kB
    REACH declaration TYBS601B
    PDF
    RoHS Report TYBS601B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TYBS601B | Hager Deutschland

      Produktbild TYBS601B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TYBS601B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYBS601B

      Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

      PDF
      687,00 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

      PDF
      686,74 kB
      Bild Bedienungsanleitung es-ES 2025-05-12 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung es-ES 2025-05-12

      PDF
      687,97 kB
      Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2025-05-12 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung fr-FR 2025-05-12

      PDF
      687,96 kB
      Bild Bedienungsanleitung it-IT 2025-05-12 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung it-IT 2025-05-12

      PDF
      686,08 kB
      Bild Bedienungsanleitung nl-NL 2025-05-12 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung nl-NL 2025-05-12

      PDF
      685,79 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

      PDF
      4,89 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2015-09-24 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,47 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2024-05-07 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2024-05-07

      KNXPROD
      167,76 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      905,28 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      363,61 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,10 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYMS616D - Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS616D
      Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 2
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 3
      TYMS620D - Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS620D
      Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 4
      TYAS610D - Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 5
      TYA606E - Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
      TYA606E
      Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf