The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktorik
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYA606E
    EAN
    3250616059917
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Schal­t-Ak­toren

    Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung TYA606E

    Preis
    Preis auf Anfrage
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung

    TYA606E

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      5 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      mit Betriebs­stun­den­zähler
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Hager REACH declaration TYA606E
    PDF
    Hager RoHS Report TYA606E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TYA606E | Hager Deutschland

      Produktbild TYA606E

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA606E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA606E

      Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TYA606E - Schaltaktor 6fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung (DE-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 08.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TYA606E - Schaltaktor 6fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung (DE-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 08.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

      PDF
      1,75 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      641,27 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      448,92 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYA606E - Schaltausgang KNX 6-fach (DE, Vers. 6T 8099-01b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYA606E - Schaltausgang KNX 6-fach (DE, Vers. 6T 8099-01b)

      ETS Applikationsbeschreibung

      PDF
      3,79 MB
      Bild Description d'application ETS TYA606E EN | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYA606E EN

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,01 MB
      Bild PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT | Hager Deutschland

      PD_TYA606E_ETS_6-uscite_ON-OFF_16A_230V_misurazione_corrente_IT

      Applikationshandbuch it-IT 2013-10-28

      PDF
      9,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-04

      PDF
      137,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYMS620D - Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS620D
      Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 2
      TYAS610D - Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 3
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 4
      TYAS606D - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS606D
      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 5
      TYMS616D - Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS616D
      Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last

    Ausschreibungstext

    Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung

    Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Mit Stromflusserkennung zur Visualisierung des Stromsflusses und Überwachung des von Stromverbrauchsschwellen mit Fehlererkennungsfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Breite in Teilungseinheiten: 6
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 5 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: mit Betriebsstundenzähler
    Anschlussart: Mit Steckklemme

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYA606E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf