The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör
    • TGZ185
    EAN
    3250618502527
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör

    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m TGZ185

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

    TGZ185

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      500 m
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün
    • RAL Nummer
      6024
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 70 °C
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,80 - 0,80 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TGZ185
    PDF
    RoHS Report TGZ185
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TGZ185 | Hager Deutschland

      Produktbild TGZ185

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TGZ185 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-03-21

      PDF
      305,75 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG480H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m
      HTG480H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m
      Preis
      € 27,22
      / Stück *
      € 27,22
      / Stück *
    • 2
      HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
      HTC330H
      Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
      Preis
      € 80,55
      / Stück *
      € 80,55
      / Stück *
    • 3
      HTG445H - Temperatursensor PT100 mit Halterung
      HTG445H
      Temperatursensor PT100 mit Halterung
      Preis
      € 76,24
      / Stück *
      € 76,24
      / Stück *
    • 4
      HTG474H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      HTG474H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      Preis
      € 60,82
      / Stück *
      € 60,82
      / Stück *
    • 5
      TGZ181 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
      TGZ181
      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

    Ausschreibungstext

    Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

    Systemleitung KNX

    Kabellänge: 500 m
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Farbe: Grün
    Betriebstemperatur: -30 - 70 °C
    Leiterquerschnitt: 0,80 - 0,80 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TGZ185
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf