Modbus-Kabel RJ45-RJ45 + Schirmerdung 1m • HTG471H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
            • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
            • HTG471H
            HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
            HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m

            Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m

            HTG471H

            HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
            HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment

            Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m HTG471H

            EAN
            3250613152420
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H67
            Preis
            32,56 €
            / Stück *
             32,56 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Kabel
            • Kabel­länge
              1 m

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HTG471H (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HTG471H | Hager Deutschland

              Produktbild HTG471H

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für HTC100H, HTC310H, HTG465H - Zubehör (FR-EN-DE-PT-ES-IT-NL-PL-ZH, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für HTC100H, HTC310H, HTG465H - Zubehör (FR-EN-DE-PT-ES-IT-NL-PL-ZH, Stand: 09.2017)

              Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07

              PDF
              3,75 MB
            • Handbuch

              Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

              Technical catalogue

              h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

              PDF
              48,15 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
              HTC330H
              Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
              Preis
               73,92 €
              / Stück *
               73,92 €
              / Stück *
            • 2
              HTG445H - Temperatursensor PT100 mit Halterung
              HTG445H
              Temperatursensor PT100 mit Halterung
              Preis
               69,96 €
              / Stück *
               69,96 €
              / Stück *
            • 3
              HTG450H - MicroSD-Card Industrial 4GB
              HTG450H
              MicroSD-Card Industrial 4GB
              Preis
               205,96 €
              / Stück *
               205,96 €
              / Stück *
            • 4
              HTG457H - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
              HTG457H
              Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
              Preis
               143,57 €
              / Stück *
               143,57 €
              / Stück *
            • 5
              HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
              HTG911H
              Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
              Preis
               225,95 €
              / Stück *
               225,95 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m

            Zubehör für argadio.manager

            Kabellänge: 1 m

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : HTG471H
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf