The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör
    • HTG457H
    EAN
    3250613138806
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör

    Schnittstellenadapter USB zu Ethernet HTG457H

    Preis
    € 156,45
    / Stück *
    € 156,45
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnittstellenadapter USB zu Ethernet

    HTG457H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp 1
      USB
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp 2
      RJ45
    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Nein
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,21 m
    Funk­ti­onen
    • Mit Abschluss­wi­der­stand
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report HTG457H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HTG457H | Hager Deutschland

      Produktbild HTG457H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTG457H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTG457H

      Schnittstellenadapter USB zu Ethernet

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Kurzanleitung für HTG457H - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet (DE-SV-PT-EN-PL-FR-NL-ES, Stand: 12.2016) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für HTG457H - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet (DE-SV-PT-EN-PL-FR-NL-ES, Stand: 12.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-04-26

      PDF
      1,26 MB
      Bild Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-04-13

      PDF
      617,18 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      257,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG480H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m
      HTG480H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m
      Preis
      € 27,22
      / Stück *
      € 27,22
      / Stück *
    • 2
      HTG450H - MicroSD-Card Industrial 4GB
      HTG450H
      MicroSD-Card Industrial 4GB
      Preis
      € 224,43
      / Stück *
      € 224,43
      / Stück *
    • 3
      HTG445H - Temperatursensor PT100 mit Halterung
      HTG445H
      Temperatursensor PT100 mit Halterung
      Preis
      € 76,24
      / Stück *
      € 76,24
      / Stück *
    • 4
      HTG474H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      HTG474H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      Preis
      € 60,82
      / Stück *
      € 60,82
      / Stück *
    • 5
      TGZ185 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m
      TGZ185
      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

    Ausschreibungstext

    Schnittstellenadapter USB zu Ethernet

    Zubehör für argadio.manager

    Anschluss-/Steckertyp 1: USB
    Anschluss-/Steckertyp 2: RJ45
    Geschirmt: Nein
    Kabellänge: 0,21 m
    Mit Abschlusswiderstand: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTG457H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf