The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HTG472H
    EAN
    3250613152437
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör
    • Mehr sehen

    Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m HTG472H

    Preis
    € 47,06
    / Stück *
    € 47,06
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m

    HTG472H

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      2 m

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration HTG472H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HTG472H | Hager Deutschland

      Produktbild HTG472H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HTG472H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HTG472H

      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Handbuch

      Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG480H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m
      HTG480H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m
      Preis
      € 27,22
      / Stück *
      € 27,22
      / Stück *
    • 2
      HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
      HTC330H
      Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 80,55
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 80,55
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      HTG445H - Temperatursensor PT100 mit Halterung
      HTG445H
      Temperatursensor PT100 mit Halterung
      Preis
      € 76,24
      / Stück *
      € 76,24
      / Stück *
    • 4
      HTG474H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      HTG474H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 60,82
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 60,82
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      TGZ181 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
      TGZ181
      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

    Ausschreibungstext

    Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m

    Zubehör für argadio.manager

    Kabellänge: 2 m

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HTG472H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf