Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C HTG911H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Ausgangsstrom2500 mA
-
Ausgangsstrom 12,50 A
-
Ausgangsspannung geregeltNein
-
Leistungsaufnahme standby0,3 W
-
Frequenz47 - 63 Hz
-
Anzahl Module4
-
Betriebstemperatur-10 - 70 °C
-
Ausgangsspannung23,28 - 24,72 V
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Höhe93 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe63 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HTG911H
Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
PDF -
Montageanleitung
Kurzanleitung für HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C (EN-FR-DE-PL-PT-ES-NL-SV, Stand: 12.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19
PDF844,05 kB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-11-20
PDF194,35 kB
Ausschreibungstext
Spannungsversorgung 24V DC mit ingtriertem Spannungspuffer zur Stützung von Unterspannungen bis zu 3 Sekunden, um Fehlfunktion zu vermeiden
Ausgangsstrom: 2500 mA
Ausgangsspannung geregelt: Nein
Leistungsaufnahme standby: 0,3 W
Frequenz: 47 - 63 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anzahl Module: 4
Ausgangsspannung: 23,28 - 24,72 V
Betriebstemperatur: -10 - 70 °C
Anschlussart: Schraubanschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTG911H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...