The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • System­ge­räte
    • Span­nungs­ver­sor­gungen
    • TGA200
    EAN
    3250615979964
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Span­nungs­ver­sor­gungen

    Spannungsversorgung 24 V DC 1A TGA200

    Preis
    Preis auf Anfrage
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Spannungsversorgung 24 V DC 1A

    TGA200

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • TG053A

      Wetterstation KNX mit GPS

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      1000 mA
    • Ausgangs­strom 1
      1 A
    Funk­ti­onen
    • Ausgangs­span­nung gere­gelt
      Ja
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      150 mA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,20 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      24 - 24 V
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      64 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Hager REACH declaration TGA200
    PDF
    Hager RoHS Report TGA200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TGA200 | Hager Deutschland

      Produktbild TGA200

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TGA200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TGA200

      Spannungsversorgung 24 V DC 1A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

      PDF
      1,68 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declartion of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declartion of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-10-26

      PDF
      314,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG911H - Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
       232,50 €
      / Stück *
       232,50 €
      / Stück *
    • 2
      TXA111 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
      TXA111
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA
    • 3
      TXA114 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
      TXA114
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    • 4
      TXA112 - Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA
      TXA112
      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA
    • 5
      TYFS110 - Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA
      TYFS110
      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

    Ausschreibungstext

    Spannungsversorgung 24 V DC 1A

    Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2 x 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 2-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED´s für Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED´s zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz und Beschriftungsfeld.

    Ausgangsstrom: 1000 mA
    Ausgangsspannung geregelt: Ja
    Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anschluss-/Steckertyp: quickconnect
    Anzahl Module: 4
    Ausgangsspannung: 24 - 24 V
    Betriebstemperatur: 0 - 45 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TGA200
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf