Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat EK090
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe1 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
Kabel
-
Länge des Anschlusskabels4000 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EK090
Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik.
Abmessungen: 1 x 10 mm
Tiefe: 1 mm
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EK090
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik.
Abmessungen: 1 x 10 mm
Tiefe: 1 mm
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EK090
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!