The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Heizungs- & Licht­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­state
    • EK530
    EAN
    3250612545308
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H55
    • Ther­mo­state

    Uhrenthermostat digital, 230V~, Wochenprogramm EK530

    Preis
    € 196,18
    / Stück *
    € 196,18
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Uhrenthermostat digital, 230V~, Wochenprogramm

    EK530

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      138 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Netz­ver­sor­gung
    Ausstat­tung
    • Fühlerart
      Elek­tro­nisch
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      LCD

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EK530
    PDF
    RoHS report EK530
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK530 | Hager Deutschland

      Produktbild EK530

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK530 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK530

      Uhrenthermostat digital, 230V~, Wochenprogramm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EK530 - Clock thermostat 230V 7 Days (DE, Stand: 08.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EK530 - Clock thermostat 230V 7 Days (DE, Stand: 08.2017)

      Montageanleitung de-DE 2010-03-18

      PDF
      17,29 MB
      Bild Bedienungsanleitung für EK530 - Uhrenthzermostat 230V, Wochenzyklus (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EK530 - Uhrenthzermostat 230V, Wochenzyklus (DE, Stand: 06.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,49 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2010-03-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2010-03-18

      PDF
      18,24 MB
      Bild Montageanleitung it-IT 2010-03-18 | Hager Deutschland

      Montageanleitung it-IT 2010-03-18

      PDF
      17,29 MB
      Bild Notice EK530 GB | Hager Deutschland

      Notice EK530 GB

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      4,56 MB
      Bild Notice EK530 IT | Hager Deutschland

      Notice EK530 IT

      Montageanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      4,44 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-03

      PDF
      142,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      € 50,52
      / Stück *
      € 50,52
      / Stück *
    • 2
      EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      EK003
      Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 83,40
      / Stück *
      € 83,40
      / Stück *
    • 3
      EK560 - Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger,Wochenprogramm
      EK560
      Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger, Wochenprogramm
      Preis
      € 222,97
      / Stück *
      € 222,97
      / Stück *
    • 4
      EK056 - Einkanal-Empfänger 8A 868,3 MHz,Aufputzmontage
      EK056
      Einkanal-Empfänger 8A 868, 3 MHz, Aufputzmontage
      Preis
      € 107,05
      / Stück *
      € 107,05
      / Stück *
    • 5
      EK086 - Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      EK086
      Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      Preis
      € 52,02
      / Stück *
      € 52,02
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf